Trennbügel COTFIL 100 EZ
Gitterrinne Zubehör
CABLOFIL
Trennbügel COTFIL 100 EZ
Best.-Nr. CM586741
EAN.
3599075867412
Rabattgruppe : 61
19,70 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Trennwandhöhe | 94 mm |
---|---|
Länge | 118 mm |
Ausführung | L-Profil |
Befestigungslochung | Nein |
Befestigungsart | schraublos |
Geeignet für Gitterrinne | Ja |
Geeignet für Kabelleiter | Nein |
Geeignet für Kabelrinne | Ja |
---|---|
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
Farbe | Zink |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION