Direkt zum Inhalt
Logo print

41x41 Schwerhängestiel P41S400

Gitterrinne Zubehör Legrand

41x41 Schwerhängestiel P41S400

Best.-Nr. CM595163 EAN. 3599075951630
Rabattgruppe : 61
89,05 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Länge 400 mm
Profilbreite 41 mm
Profilhöhe 41 mm
Ausführung C-Profil
Tragfähigkeit 1 kN
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Werkstoff Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt Nein
Werkstoffgüte sonstige
Oberflächenschutz feuerverzinkt

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
FT0131_CABLO_GC.pdf pdf (0.51 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-00559-V02.01-EN.pdf pdf (0.86 Mo)