Direkt zum Inhalt
Logo print

Kopfplatte PFN41S V4A

Gitterrinne Zubehör VA Legrand

Kopfplatte PFN41S V4A

Best.-Nr. CM595364 EAN. 3599075953641
Rabattgruppe : 61
302,30 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Geeignet für U-Profil
Geeignet für Deckenmontage Ja
Geeignet für Konsolenbefestigung Nein
Ausführung Schraubkopfplatte
Werkstoff rostfreier Stahl
Werkstoffgüte Edelstahl 316 (1.4401)
Oberflächenschutz gebeizt und passiviert
Farbe Edelstahl

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
FT0354-01_CABLO.pdf pdf (1.18 Mo)