Direkt zum Inhalt
Logo print

TXF35S4- Telex Rail Fil 35 In

Gitterrinne VA CABLOFIL

TXF35S4- Telex Rail Fil 35 In

Best.-Nr. CM755008 EAN. 3599077550084
Rabattgruppe : 61
81,05 € / m Verpackungseinheit 3 m
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Profilform U-Form
Breite 35 mm
Höhe 35 mm
Länge 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt 1225 mm²
Integrierte Trennwand ohne
Ausführung ohne Verbinder
Art des Verbinders Geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Werkstoff rostfreier Stahl
Werkstoffgüte Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz gebeizt und passiviert
Farbe Edelstahl
Einsatztemperatur -20-120 °C
Lagertemperatur -20-120 °C

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Handbuch
Technisches Datenblatt
FT0223_CABLO_304L.pdf pdf (0.04 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
CM-755008.stp ifc (0.74 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-00560-V02.01-EN.pdf pdf (0.86 Mo)