Trennsteg COT 100 V4A
Gitterrinne Zubehör VA
Legrand
Trennsteg COT 100 V4A
Best.-Nr. CM923044
EAN.
3599079230441
Rabattgruppe : 61
169,75 €
/
m
Verpackungseinheit
3 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Trennwandhöhe | 96 mm |
---|---|
Länge | 3000 mm |
Ausführung | L-Profil |
Befestigungslochung | Ja |
Befestigungsart | schraubbar |
Geeignet für Gitterrinne | Ja |
Geeignet für Kabelleiter | Nein |
Geeignet für Kabelrinne | Ja |
---|---|
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | rostfreier Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Ja |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | sonstige |
Farbe | Edelstahl |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION