SCS NETZGERAET KOMPAKT 600MA
MyHOME
Bticino
SCS NETZGERAET KOMPAKT 600MA
Best.-Nr. E49
EAN.
8012199972817
Rabattgruppe : 56
116,40 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Bussystem KNX | Nein |
---|---|
Bussystem KNX-Funk | Nein |
Bussystem Funkbus | Nein |
Bussystem LON | Nein |
Bussystem Powernet | Nein |
Andere Bussysteme | sonstige |
Montageart | REG |
Breite in Teilungseinheiten | 2 |
---|---|
Mit LED-Anzeige | Ja |
Busspannung pufferbar | Nein |
Anzahl der integrierten Drosseln | 0 |
Anzahl der versorgbaren Linien | 1 |
Max. Ausgangsstrom | 600 mA |
Verbundenes Objekt | Nein |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION