Direkt zum Inhalt
Logo print

SCS REG SZENARIENMODUL

MyHOME Bticino

SCS REG SZENARIENMODUL

Best.-Nr. F420 EAN. 8012199738741
Rabattgruppe : 56
148,65 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Bussystem KNX Nein
Bussystem KNX-Funk Nein
Bussystem Funkbus Nein
Bussystem LON Nein
Bussystem Powernet Nein
Andere Bussysteme sonstige
Montageart REG
Breite in Teilungseinheiten 2
Mit Busankopplung Ja
Logischer Baustein Ja
Verbundenes Objekt Nein

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
MQ00067-d-EN.pdf pdf (0.07 Mo)