Direkt zum Inhalt
Logo print

SCS DIN TASTERSCHNITTSTELLE

MyHOME Bticino

SCS DIN TASTERSCHNITTSTELLE

Best.-Nr. F428 EAN. 8012199837222
Rabattgruppe : 56
44,70 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Bussystem KNX Nein
Bussystem KNX-Funk Nein
Bussystem Funkbus Nein
Bussystem LON Nein
Bussystem Powernet Nein
Andere Bussysteme sonstige
Montageart REG
Breite in Teilungseinheiten 2
Ausführung Erweiterung
Mit LED-Anzeige Ja
Anzahl der Eingänge 2
Mit Busankopplung Ja
Eingangsgröße Spannung Ja
Eingangsgröße Strom Nein
Schutzart (IP) IP20
Verbundenes Objekt Nein

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
MQ00283-c-EN.pdf pdf (0.24 Mo)