Direkt zum Inhalt
Logo print
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar

Stufenbeleuchtung 2 Module

Axolute Bticino

Stufenbeleuchtung 2 Module

Best.-Nr. H4361 EAN. 8005543537220
Preis auf Anfrage
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel Ja
Fassung ohne
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Gehäusefarbe mehrfarbig
Art der Abdeckung sonstige
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Spannungsart AC
Nennspannung 110-240 V
Nennstrom 9.2-20 mA
Betriebsgerät nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät Ja
Ohne Dimmfunktion Ja
Schutzart (IP) Sonstige
Geeignet für Lampenleistung 2.2-2.2 W
Lichtfarbe weiß
Breite 45 mm
Höhe/Tiefe 45 mm
Länge 55 mm
Einbaubreite 45 mm
Einbauhöhe/-tiefe 43 mm
Einbaulänge 45 mm
Anschlussart Schraubklemme
Einsatztemperatur -5-35 °C
Lagertemperatur -5-70 °C
Frequenz 50-60 Hz
Geschätzte Lebensdauer des Leuchtmittels 50000 h
Nulleiter verplichtend Nein
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Nein
Halogenfrei Ja
Anzahl Klemmen 2
Kapazität der Klemme 1.5-1.5 mm²
Kabelart für Verbindungen Flexibel oder starr
Montageart Unterputz

Dokumentation

2 Dokumente
Bedienungsanleitung
LE07816AB.pdf pdf (1.08 Mo)
Technisches Datenblatt
F02072EN-01.pdf pdf (1.14 Mo)