Direkt zum Inhalt
Logo print
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar

SCS AX SZENARIENTAST.8 SZENEN

MyHOME Bticino

SCS AX SZENARIENTAST.8 SZENEN

Best.-Nr. H4652 EAN. 8005543498279
Preis auf Anfrage
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Bussystem KNX Nein
Bussystem KNX-Funk Nein
Bussystem Funkbus Nein
Bussystem LON Nein
Bussystem Powernet Nein
Andere Bussysteme sonstige
Funk bidirektional Nein
Montageart Unterputz
Mit Diebstahl-/Demontageschutz Nein
Mit Busankopplung Ja
Anzahl der Betätigungspunkte 8
Anzahl der Tasten 8
Mit LED-Anzeige Ja
Mit Beschriftungsfeld Ja
Mit Display Nein
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche glänzend
Farbe sonstige
RAL-Nummer (ähnlich) 9011
Transparent Ja
Mit Raumthermostat Nein
Mit Infrarot-Sensor Nein
Schutzart (IP) IP20
Min. Tiefe der Gerätedose 55 mm
Breite 45 mm
Höhe 45 mm
Tiefe 24 mm
Schlagfestigkeit Sonstige
Einsatztemperatur 0-40 °C
Lagertemperatur -10-70 °C
Frequenz 0-0 Hz
Standby Verbrauch 20 mA
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Nein
Halogenfrei Nein
Antibakterielle Behandlung Nein
Kapazität der Klemme 0.34-2.5 mm²
Kabelart für Verbindungen Flexibel oder starr
Textfeld/Beschriftungsfläche Ja
Adressierbar Ja
Verbundenes Objekt Nein
Art der Steuerung SCS
Mit Sprachbefehl Ja
Programmierbar Ja
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls Ja
Über die Internet-Box vernetzbar Ja
Produktnutzungsfunktion Steuer- und Kontrollsystem

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Datenblatt
MM00778-a-EN.pdf pdf (0.83 Mo)
Bedienungsanleitung
LE06019AA.pdf pdf (0.69 Mo)

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details