Direkt zum Inhalt
Logo print
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar

Unterputz-Aktor 2-Fach (Nf Von H4671M2)

MyHOME Bticino

Unterputz-Aktor 2-Fach (Nf Von H4671M2)

Best.-Nr. H4672M2 EAN. 8005543560860
Preis auf Anfrage
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Bussystem KNX Nein
Bussystem KNX-Funk Nein
Bussystem Funkbus Nein
Bussystem LON Nein
Bussystem Powernet Nein
Andere Bussysteme sonstige
Funk bidirektional Nein
Montageart Unterputz
Breite in Teilungseinheiten 2
Vor Ort-/Handbedienung Ja
Mit LED-Anzeige Ja
Max. Schaltleistung 1380 W
Max. Anzahl der Schaltausgänge 2
Bemessungsstrom 6 A
Bemessungsbetriebsspannung 110-230 V
Verschiedene Phasen anschließbar Ja
Mit Busankopplung Ja
Busmodul abnehmbar Ja
Modulare Erweiterungsmöglichkeit Ja
Schutzart (IP) IP20
Breite 43.8 mm
Höhe 43.8 mm
Tiefe 23 mm
Schlagfestigkeit Nicht anwendbar
Einsatztemperatur 5-35 °C
Lagertemperatur -10-70 °C
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Ja
Halogenfrei Nein
Kapazität der Klemme 0.34-2.5 mm²
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein
USB-Anschluss Nein
Verbundenes Objekt Nein
Mit Sprachbefehl Nein
Programmierbar Ja
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls Ja
Über die Internet-Box vernetzbar Nein
Produktnutzungsfunktion Beleuchtungsverwaltung

Dokumentation

2 Dokumente
Bedienungsanleitung
LE09285AB.pdf pdf (0.88 Mo)
Technisches Datenblatt
ST-00000898-EN.pdf pdf (0.66 Mo)
1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-00401-V01.01-EN.pdf pdf (1.04 Mo)