Direkt zum Inhalt
Logo print
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar

Abdeckrahmen AXOLUTE: 1-fach, 2 Module, Farbe: Black Aluminium

Axolute Bticino

Abdeckrahmen AXOLUTE: 1-fach, 2 Module, Farbe: Black Aluminium

Best.-Nr. HA4802HS EAN. 8005543513699
Preis auf Anfrage
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Anzahl der Einheiten 1
Montagerichtung horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal 1
Anzahl der Einheiten vertikal 1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) 2
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) 1
Mit Montagerahmen Nein
Unterputzmontage Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal Nein
Geeignet für Einbauinstallation Ja
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein
Werkstoff Metall
Werkstoffgüte Aluminium
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Oberflächenschutz lackiert
Ausführung der Oberfläche glänzend
Farbe anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich) 7015
Transparent Nein
Mit Klappdeckel Nein
Schutzart (IP) IP20
Schlagfestigkeit IK00
Befestigungsart einrasten
Breite 103.6 mm
Höhe 95.6 mm
Tiefe 7.3 mm
Einbaubreite 0 mm
Einbauhöhe 0 mm
Einsatztemperatur -5-50 °C
Lagertemperatur -10-70 °C
Tropenholzart Nicht anwendbar
Holzzertifizierung (Liste) Nicht anwendbar
Klimazone des Holzes Nicht anwendbar

Dokumentation

1 Dokument
EPD-Erklärung
LGRP-00307-V01.01-EN.pdf pdf (1.03 Mo)