Direkt zum Inhalt
Logo print
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar

AXOLUTE White Tastsensor 3modulig

MyHOME Bticino

AXOLUTE White Tastsensor 3modulig

Best.-Nr. HD4657M3 EAN. 8005543412862
Preis auf Anfrage
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Bussystem KNX Nein
Bussystem KNX-Funk Nein
Bussystem Funkbus Nein
Bussystem LON Nein
Bussystem Powernet Nein
Andere Bussysteme sonstige
Funk bidirektional Nein
Montageart Unterputz
Mit Diebstahl-/Demontageschutz Nein
Mit Busankopplung Ja
Anzahl der Betätigungspunkte 6
Anzahl der Tasten 6
Mit LED-Anzeige Ja
Mit Beschriftungsfeld Nein
Mit Display Nein
Werkstoff Glas
Werkstoffgüte sonstige
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche glänzend
Farbe weiß
RAL-Nummer (ähnlich) 9003
Transparent Nein
Mit Raumthermostat Nein
Mit Infrarot-Sensor Nein
Schutzart (IP) IP20
Min. Tiefe der Gerätedose 55 mm
Breite 127 mm
Höhe 96 mm
Tiefe 29 mm
Schlagfestigkeit Sonstige
Einsatztemperatur 0-40 °C
Lagertemperatur -10-70 °C
Frequenz 0-0 Hz
Standby Verbrauch 20 mA
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Nein
Halogenfrei Nein
Antibakterielle Behandlung Nein
Kapazität der Klemme 0.34-2.5 mm²
Kabelart für Verbindungen Flexibel oder starr
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein
Adressierbar Ja
Verbundenes Objekt Nein
Art der Steuerung SCS
Mit Sprachbefehl Ja
Programmierbar Ja
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls Ja
Über die Internet-Box vernetzbar Ja
Produktnutzungsfunktion Steuer- und Kontrollsystem

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Datenblatt
MQ00110-f-EN.pdf pdf (0.31 Mo)
Bedienungsanleitung
U2701D.pdf pdf (2.41 Mo)