Direkt zum Inhalt
Logo print
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar

Wippe 2 mod white

MyHOME Bticino

Wippe 2 mod white

Best.-Nr. HD4911M2 EAN. 8012199981147
Preis auf Anfrage
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung ohne
Abtastbares Symbol/barrierefrei Ja
Verwendung Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung Nein
Befestigungsart Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass Ja
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Oberflächenschutz lackiert
Ausführung der Oberfläche glänzend
Antibakterielle Behandlung Nein
Farbe weiß
RAL-Nummer (ähnlich) 9003
Mit Beschriftungsfeld Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol Nein
Geeignet für Schutzart (IP) IP21
Breite 45 mm
Höhe 45 mm
Tiefe 5.3 mm
Lagertemperatur -10-70 °C