-
Baugröße
-
Baugröße
-
Anzahl der Leiter (ohne Erde)
-
Baugröße
-
Baugröße
-
Anzahl der Leiter (ohne Erde)
-
Anzahl der Leiter (ohne Erde)
-
Anzahl der Leiter (ohne Erde)
-
Netzform IT
-
Netzform IT
-
Netzform TN
-
Netzform TN-C
-
Netzform TN-C
-
Netzform TN-C-S
-
Netzform TN-S
-
Netzform TN-S
-
Netzform TT
-
Montageart
-
Netzform sonstige
-
Netzform sonstige
-
Nennspannung AC
-
Höchste Dauerspannung AC
-
Höchste Dauerspannung AC
-
Schutzpegel
-
Schutzpegel
-
Schutzpegel
-
Schutzpegel L-N
-
Schutzpegel L-N
-
Schutzpegel N-PE
-
Integrierte Vorsicherung
-
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig)
-
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig)
-
Mit Fernmeldekontakt
-
Mit Fernmeldekontakt
-
Signalisierung am Gerät
-
Prüfklasse Typ 2
-
Schutzart (IP)
-
Nennableitstoßstrom (8/20)
-
Nennableitstoßstrom (8/20)
Überspannungsableiter Typ 2, 1P, 230/400 VAC, Imax 20 kA, (Uc)320 VAC
exkl. MwSt.
Überspannungsableiter Typ 2, 2+0 Schaltung, 230/400 VAC, Imax 20 kA, (Uc)320 VAC
exkl. MwSt.
Überspannungsableiter Typ 2, 4+0 Schaltung, 230/400 VAC, Imax 20 kA, (Uc)320 VAC
exkl. MwSt.
Überspannungsableiter Typ 2, 1P, IT-Systeme, 230/400 VAC, Imax 40 kA,(Uc)440 VAC
exkl. MwSt.
Überspannungsableiter Typ 2, 3P, IT-Systeme, 230/400 VAC, Imax 40 kA,(Uc)440 VAC
exkl. MwSt.
Überspannungsableiter Typ 2, 4P, IT-Systeme, 230/400 VAC, Imax 40 kA,(Uc)440 VAC
exkl. MwSt.
Überspannungsableiter Typ 2, 2+0 Schaltung, 230/400 VAC, Imax 40 kA, (Uc)320 VAC
exkl. MwSt.
Überspannungsableiter Typ 2, 3+0 Schaltung, 230/400 VAC, Imax 40 kA, (Uc)320 VAC
exkl. MwSt.
Überspannungsableiter Typ 2, 4+0 Schaltung, 230/400 VAC, Imax 40 kA, (Uc)320 VAC
exkl. MwSt.
Schutzmodul T2 20KA N-PE
exkl. MwSt.
Schutzmodul T2 40KA N-PE
exkl. MwSt.