Blindabdeckung für LIVINGLIGHT, 1-modulig, Farbe: Anthrazit
LivingLight
Bticino
Blindabdeckung für LIVINGLIGHT, 1-modulig, Farbe: Anthrazit
Best.-Nr. L4950
EAN.
8012199050850
Rabattgruppe : 55
1,55 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Werkstoff | Kunststoff |
---|---|
Bauform der Linse | rechteckig |
Farbe | schwarz |
Schlagfestigkeit | Nicht anwendbar |
Schutzart (IP) | IP20 |
---|---|
Einsatztemperatur | -5-50 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Dokumentation
6 Dokumente
EPD-Erklärung
EPD-Erklärung
EPD-Erklärung
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_707533/A1
(0.7 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_701798 A1
(0.44 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION