-
Bussystem KNX
-
Bussystem KNX-Funk
-
Transparent
-
Transparent
-
Bussystem Funkbus
-
Mit Beschriftungsfeld
-
Werkstoff
-
Bussystem Funkbus
-
Bussystem LON
-
Werkstoffgüte
-
Betriebsspannung
-
Betriebsspannung
-
Betriebsspannung
-
Bussystem Powernet
-
Andere Bussysteme
-
Anzahl der Kanäle
-
Funk bidirektional
-
Mit Raumthermostat
-
Oberflächenschutz
-
Ausführung
-
Ausführung
-
Mit LED-Anzeige
-
Montageart
-
Funktaster unter Putz
-
Breite in Teilungseinheiten
-
Montageart
-
Mit LED-Anzeige
-
Breite in Teilungseinheiten
-
Montageart
-
Funktaster auf Putz
-
Mit Diebstahl-/Demontageschutz
-
Stromversorgung
-
Mit Busankopplung
-
Logischer Baustein
-
Anzahl der Betätigungspunkte
-
Anzahl der Betätigungspunkte
-
Tastatur-Schutzabdeckung
-
Demontageschutz
-
Mit Funkhandsender
-
Mit Funkcodiergerät
-
Updatefähig
-
Updatefähig
-
Reichweite
-
Ausführung der Oberfläche
-
Protokoll
-
Protokoll
-
Providerabhängig
-
RAL-Nummer (ähnlich)
-
RAL-Nummer (ähnlich)
-
Visualisierung
-
Web-Server
-
Web-Server
-
Funk-Schnittstelle
-
IR-Schnittstelle
-
Mit Infrarot-Sensor
-
Anzahl der Tasten
-
Anzahl der Tasten
-
Funkfrequenz
-
Modulation
-
Mit Display
-
Min. Tiefe der Gerätedose
-
Breite
-
Breite
-
Breite
-
Höhe
-
Höhe
-
Höhe
-
Tiefe
-
Tiefe
-
Tiefe
-
Tiefe
-
Einbautiefe
-
Schlagfestigkeit
-
Schlagfestigkeit
-
Schutzart (IP)
-
Schutzart (IP)
-
Schutzart (IP)
-
Einsatztemperatur
-
Einsatztemperatur
-
Einsatztemperatur
-
Lagertemperatur
-
Lagertemperatur
-
Spannungsart
-
Nennstrom
-
Frequenz
-
Standby Verbrauch
-
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen
-
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen
-
Lastart
-
Farbe
-
Farbe
-
Halogenfrei
-
Halogenfrei
-
Antibakterielle Behandlung
-
Anschlussart
-
Kapazität der Klemme
-
Kapazität der Klemme
-
Verbindungsart
-
Kabelart für Verbindungen
-
Textfeld/Beschriftungsfläche
-
Textfeld/Beschriftungsfläche
-
USB-Anschluss
-
Adressierbar
-
Verbundenes Objekt
-
Verbundenes Objekt
-
Art der Steuerung
-
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen
-
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen
-
Lenkmethode
-
Mit Sprachbefehl
-
Programmierbar
-
Programmierbar
-
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls
-
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls
-
Über die Internet-Box vernetzbar
-
Über die Internet-Box vernetzbar
-
Kompatible Sprachassistenten
-
Kompatible Sprachassistenten
-
Anwendungsname
-
Produktnutzungsfunktion
-
Produktnutzungsfunktion
Server für Hausautomation MyHOME, Abmessungen: 6 TE DIN
exkl. MwSt.
Wippenadapter
exkl. MwSt.
Valena Allure Thermostat mit Display
exkl. MwSt.
MYHOME SZENARIOTASTER 8-FACH
exkl. MwSt.
Valena Life MyHome Szenariotaster Ultraweiss
exkl. MwSt.
Valena Life MyHome Szenariotaster Mandelweiss
exkl. MwSt.
Valena Life MyHome Szenariotaster Al
exkl. MwSt.
Valena Allure MyHome Szenariotaster Ultraweiss
exkl. MwSt.
Valena Allure Szenariotaster 8-Fach
exkl. MwSt.
Valena Allure MyHome Szenariotaster Mandelweiss
exkl. MwSt.
Valena Allure MyHome Szenariotaster Al
exkl. MwSt.
SCS MEMORYMODUL
exkl. MwSt.
SCS-SCS INTERFACE
exkl. MwSt.
Interface zur Anbindung des NUVO-Soundsystems an MyHOME, 6 TE DIN
exkl. MwSt.