Direkt zum Inhalt
Logo print

Night & Day-Rohrkamera IP66 mit 2,8 – 12 mm Vario-Objektiv, Farbe: Weiß

Kameras Bticino

Night & Day-Rohrkamera IP66 mit 2,8 – 12 mm Vario-Objektiv, Farbe: Weiß

Best.-Nr. TC2413 EAN. 4010957000103
Rabattgruppe : 52
271,35 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Montageart Wand/Decke
Einsatzgebiet außen
Protokoll Analog
Bildsystem PAL
Eigenschaft Bildsystem Farbe
Farbe weiß
Drahtlos Nein
Ausführung der Schnittstelle ohne
Speicherkapazität 0 GB
Mit IR-Lampe Ja
Schutz gegen Vandalismus Nein
Versorgungsspannung 12-12 V
Spannungsart DC
Durchmesser 66 mm
Höhe 127 mm