Stiftkammschienen-Kombi., 4p, 13TE,10mm², 3P+N,für 1 FI 4P und 9 LS 1+N,1TE
exkl. MwSt.
Stiftkammschienen-Kombi.,4p, 13TE,10 mm²,3P+N,für 1 FI4p + 1 LS3p + 6 LS 1+N,1TE
exkl. MwSt.
Endkappe für Gabelkammschienen, 1-polig
exkl. MwSt.
Endkappe für Gabelkammschienen, 2-polig
exkl. MwSt.
Beschriftungsbögen, DIN-A4, für Beschriftung von Verteilereinbaugerät. 1-,2-TE
exkl. MwSt.
Beschriftungsbögen, DIN-A4, für Beschriftung von Verteilereinbaugerät. 3-,4-TE
exkl. MwSt.
Masseband 6 mm², Zubehör für Schaltschränke Atlantic
exkl. MwSt.
Masseband 16 mm², Zubehör für Schaltschränke Atlantic
exkl. MwSt.
Masseband 30 mm², Länge: 20 cm, Zubehör für Schaltschränke Atlantic
exkl. MwSt.
Masseband 6 mm², Länge: 16 cm, Atlantic Schaltschrank Zubehör
exkl. MwSt.
Abzweigdose Plexo, 105 x 105 x 55 mm (HxBxT), IP 55, mit 7 Membran-Einführungen
exkl. MwSt.
Abzweigdose Plexo, 155 x 110 x 74 mm (HxBxT), IP 55, mit 10 Membran-Einführungen
exkl. MwSt.
Abzweigdose Plexo, 105 x 105 x 55 mm (H x B x T), IP 55 , mit 7 Vorprägungen
exkl. MwSt.
Abzweigdose Plexo, 155 x 110 x 74 mm (HxBxT), IP 55, mit 10 Vorprägungen
exkl. MwSt.
Abzweigdose Plexo, 80 x 80 x 45 mm (H x B x T), IP 55 , mit 7 Vorprägungen
exkl. MwSt.
Abzweigdose Plexo, 80 x 80 x 45 mm (H x B x T), IP 55 , mit 7 Vorprägungen
exkl. MwSt.
Legrand Sicherungshalter 1P/5X20
exkl. MwSt.
Legrand Sicherungshalter 1+N/8 5X31
exkl. MwSt.
Legrand Sicherungshalter 1+N/10X38
exkl. MwSt.
Mini Plexo Abzweigdose, 80 x 43 x 34 mm (HxBxT), IP 55, 10 Membran-Einführungen
exkl. MwSt.
Schienenset für Schaltschränke Marina
exkl. MwSt.
Verbindungsset, für Schaltschränke Höhe 500 mm.
exkl. MwSt.
Innentür Befestigungs-Set, für die Montage von Innentüren in Atlantic Schränke
exkl. MwSt.
Befestigungslaschen, zur Wandmontage, Satz a 4 St., für Schaltschränke Atlantic
exkl. MwSt.