Wandschrank Atlantic mit Sichtfenster, IP 66 – IK 10,400 x 300 x 200 mm(HxBxT)
exkl. MwSt.
Wandschrank Atlantic mit Sichtfenster, IP 66 – IK 10,500 x 400 x 200 mm(HxBxT)
exkl. MwSt.
Wandschrank Atlantic, IP 66 – IK 10,700 x 500 x 250 mm(HxBxT), Stahlblech
exkl. MwSt.
Wandschrank Atlantic, IP 66 – IK 10,800 x 600 x 250 mm(HxBxT),Stahlblech
exkl. MwSt.
Wandschrank Atlantic mit Sichtfenster, IP 66 – IK 10,600 x 400 x 250 mm(HxBxT)
exkl. MwSt.
Wandschrank Atlantic, IP 66 – IK 10, 800 x 600 x 300 mm(HxBxT), Stahlblech
exkl. MwSt.
Wandschrank Atlantic, IP 66 – IK 10, 1000 x 800 x 300 mm(HxBxT), Stahlblech
exkl. MwSt.
Wandschrank Atlantic mit Sichtfenster, IP 66 – IK 10, 700 x 500 x 250 mm(HxBxT)
exkl. MwSt.
Wandschrank Atlantic, IP 66 – IK 10, 1200 x 800 x 300 mm(HxBxT), Stahlblech
exkl. MwSt.
Wandschrank Atlantic mit Sichtfenster, IP 66 – IK 10, 800 x 600 x 300 mm(HxBxT)
exkl. MwSt.
Wandschrank Atlantic mit Sichtfenster, IP 66 – IK 10, 1000 x 800 x 300 mm(HxBxT)
exkl. MwSt.
Wandschrank Atlantic, IP 66 – IK 10,300 x 300 x 200 mm(HxBxT), Stahlblech
exkl. MwSt.
Wandschrank Atlantic, IP 66 – IK 10,400 x 400 x 200 mm(HxBxT), Stahlblech
exkl. MwSt.
Wandschrank Atlantic, IP 66 – IK 10,500 x 500 x 250 mm(HxBxT), Stahlblech
exkl. MwSt.
Wandschrank Atlantic, IP 66 – IK 10,600 x 600 x 250 mm(HxBxT), Stahlblech
exkl. MwSt.
Wandschrank Atlantic, IP 66 – IK 10,800 x 800 x 300 mm(HxBxT), Stahlblech
exkl. MwSt.
Legrand Befestigungszubehör für 2 Sich.Halt
exkl. MwSt.
Legrand Befestigungszubehör für 3 Sich.Halt
exkl. MwSt.
Legrand Befestigungszubehör für 4 Sich.Halt
exkl. MwSt.
Kunststoffniet Durchmesser 6 mm für 6,5 mm Bohrung.
exkl. MwSt.
Schnellbefestigung, f.Fronttafeleinbauuhren MaxiRex 72x72mm auf Hutprofilschiene
exkl. MwSt.
Montageplatte, Vollplatte, für Kunststoffgehäuse der Abmessung 130 x 130 mm(HxB)
exkl. MwSt.
Montageplatte, Vollplatte, für Kunststoffgehäuse der Abmessung 155 x 110 mm(HxB)
exkl. MwSt.
Montageplatte, Vollplatte, für Kunststoffgehäuse der Abmessung 180 x 140 mm(HxB)
exkl. MwSt.