Klemmenleiste PE, für Practibox S UP/HW-Verteiler, nach IEC 60998-2-1.
exkl. MwSt.
Klemmenleiste PE, für Practibox S Aufputzverteiler, nach IEC 60998-2-1.
exkl. MwSt.
Legrand Befestigungszubehör für 4 Sich.Halt
exkl. MwSt.
Montageplatte, Vollplatte, für Kunststoffgehäuse der Abmessung 220 x 170 mm(HxB)
exkl. MwSt.
Montageplatte, Vollplatte, für Kunststoffgehäuse der Abmessung 270 x 170 mm(HxB)
exkl. MwSt.
Montageplatte, Vollplatte, Abmessung:220 x 170 (Höhe x Breite in mm)
exkl. MwSt.
Montageplatte, Vollplatte, Abmessung:265 x 174 (Höhe x Breite in mm)
exkl. MwSt.
Klemmenleiste Universal, 1 x 6 bis 25 mm², 16 x 1,5 bis 16 mm², Länge: 141 mm
exkl. MwSt.
Abzweigdose Plexo, 105 x 105 x 55 mm (HxBxT), IP 55, mit 7 Membran-Einführungen
exkl. MwSt.
Abzweigdose Plexo, 105 x 105 x 55 mm (H x B x T), IP 55 , mit 7 Vorprägungen
exkl. MwSt.
Gabelkammschiene, 3-polig, 6 TE, 10 mm², nicht kürzen !
exkl. MwSt.
Legrand Sicherungshalter 1P/5X20
exkl. MwSt.
Klemmengehäuse mit 50 Bohrungen L=385 mm, z.B. für Plexo³ Verteiler 18 Mod/Reihe
exkl. MwSt.
Schnellbefestigung, f.Fronttafeleinbauuhren MaxiRex 72x72mm auf Hutprofilschiene
exkl. MwSt.
Legrand Befestigungszubehör für 3 Sich.Halt
exkl. MwSt.
Legrand Zubehör für Schl.
exkl. MwSt.
Abdeckstreifen, Länge: 1 m, Breite 45 mm,Aufschnappbar auf Isolierträger
exkl. MwSt.
Einsatz für Schlösser
exkl. MwSt.
Einsatz für Schlösser
exkl. MwSt.
Einsatz für Schlösser
exkl. MwSt.
Schlosseinsatz Metal Doppelbart
exkl. MwSt.
Einsatz für Schlösser
exkl. MwSt.
Montageplatte, Vollplatte, für Kunststoffgehäuse der Abmessung 130 x 130 mm(HxB)
exkl. MwSt.
Montageplatte, Vollplatte, für Kunststoffgehäuse der Abmessung 155 x 110 mm(HxB)
exkl. MwSt.