Direkt zum Inhalt
Logo print

Amperemeter, analog, Messung über Stromwandler, ohne Messbereichs-Skala, 4TE

Zeitschaltuhren Aufputz Legrand

Amperemeter, analog, Messung über Stromwandler, ohne Messbereichs-Skala, 4TE

Best.-Nr. 004600 EAN. 3245060046002
Rabattgruppe : 44
112,60 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Nominaler Endwert der Skala 5 A
Messbereich 0-2000 A
Wandleranschluss Ja
Genauigkeitsklasse 0.015
Verlustleistung 1.1 W
Spannungsart AC
Überstromskala Nein
Geeicht Ja
Ausführung DIN-Schiene
Geeignet für Reiheneinbau Ja
Breite 72 mm
Höhe 72 mm
Breite in Teilungseinheiten 4
Max. Zeigerausschlag 45 °
Messsystem sonstige
Schleppzeiger Nein
Skalenbeleuchtung Nein

Dokumentation

1 Dokument
Bedienungsanleitung
0064W33-03.pdf pdf (0.32 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
004600.dwg dwg (0.1 Mo)

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details