Ausleger 400 1500N SVZ
Ausleger
Legrand
Ausleger 400 1500N SVZ
Best.-Nr. 8717240
EAN.
8714161120386
Rabattgruppe : 85
20,45 €
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
Länge | 426 mm |
---|---|
Breite | 40 mm |
Höhe | 120 mm |
Geeignet für Kabeltragsystembreite | 70-400 mm |
Ausführung | Wand- und Stielausleger |
Winkel | 90-90 ° |
Max. sichere Arbeitslast nach IEC 61537 | 1500 N |
---|---|
Geeignet für Funktionserhalt | Ja |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | bandverzinkt |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION