Bezeichnungsschild, 50 x 32 mm, für Kabelbinder Breite 6 mm, Beschriftbar
Industrieprodukte
Legrand
Bezeichnungsschild, 50 x 32 mm, für Kabelbinder Breite 6 mm, Beschriftbar
Best.-Nr. 031981
EAN.
3245060319816
Rabattgruppe : 08
49,00 €
/
100 Stück
Verpackungseinheit
100 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Etikett |
---|---|
Werkstoff | Kunststoff |
Länge | 50 mm |
Breite | 32 mm |
Farbe | schwarz |
---|---|
Mit Textfeld | Nein |
Aufdruck | ohne |
Montageart | Sonstige |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION