CEE-Steckdose 4P 32A 415V Rot IP67
Industrieprodukte
Legrand
CEE-Steckdose 4P 32A 415V Rot IP67
Best.-Nr. 555488
EAN.
3245065554885
Rabattgruppe : 00
51,85 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
IEC-Stromstärke | 32 A |
---|---|
Spannung nach EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rot |
Polzahl | 4 |
Uhrzeit-Stellung | 6 h |
Kennfarbe | rot |
Schutzart (IP) | IP67 |
Anschlusstechnik | Schraubklemme |
Steckrichtung | gerade |
---|---|
Werkstoff | Kunststoff |
Militärausführung | Nein |
Flanschmaß vertikal | 84 mm |
Bohrlochabstand vertikal | 70 mm |
Flanschmaß horizontal | 84 mm |
Bohrlochabstand horizontal | 70 mm |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
2 Dokumente
BIM-Datei
AutoCAD 3D
4 Dokumente
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
Konformitätserklärung
IMQ-CA02.05951
(0.42 Mo)
Konformitätserklärung
CCC-CQC2016010203837678
(3.45 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION