Einbau-Schutzkontaktsteckdose 16A F Blau
Industrieprodukte
Legrand
Einbau-Schutzkontaktsteckdose 16A F Blau
Best.-Nr. 057667
EAN.
3245060576677
Rabattgruppe : 00
16,65 €
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
IEC-Stromstärke | 16 A |
---|---|
Spannung nach EN 60309-2 | sonstige |
Polzahl | 3 |
Kennfarbe | blau |
Schutzart (IP) | IP54 |
Anschlusstechnik | Schraubklemme |
Steckrichtung | gerade |
Werkstoff | Kunststoff |
---|---|
Militärausführung | Nein |
Flanschmaß vertikal | 50 mm |
Bohrlochabstand vertikal | 38 mm |
Flanschmaß horizontal | 50 mm |
Bohrlochabstand horizontal | 38 mm |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
2 Dokumente
BIM-Datei
AutoCAD 3D
1 Dokument
Konformitätserklärung
VDE-40008768
(0.27 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION