Endverschluss
Wandkanal
Legrand
Endverschluss
Best.-Nr. 031206
EAN.
3245060312060
Rabattgruppe : 00
12,20 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | links/rechts |
---|---|
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | sonstige |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Befestigungsart | aufrastbar |
---|---|
Farbe | weiß |
RAL-Nummer | 9003 |
Mit Schutzfolie | Nein |
Breite | 25 mm |
Höhe | 16 mm |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION