Gitterrinne CF 105/400 PG L=3M
Gitterrinne EZ
CABLOFIL
Gitterrinne CF 105/400 PG L=3M
Best.-Nr. CM000930
EAN.
3599070009305
Rabattgruppe : 61
114,20 €
/
m
Verpackungseinheit
3 m
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Profilform | U-Form |
---|---|
Breite | 400 mm |
Höhe | 105 mm |
Länge | 3000 mm |
Nutzbarer Querschnitt | 42000 mm² |
Integrierte Trennwand | ohne |
Ausführung | ohne Verbinder |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
---|---|
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | bandverzinkt |
Einsatztemperatur | -20-120 °C |
Lagertemperatur | -20-120 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION