Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Hilfsschalter+Signalkontakt DX³, 1 Wechsler, Anbau links am Hauptgerät, 0,5 TE
DX3
Legrand
Hilfsschalter+Signalkontakt DX³, 1 Wechsler, Anbau links am Hauptgerät, 0,5 TE
Best.-Nr. 406259
EAN.
3414970532008
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Gerätemontage | FI-Schutzschalter |
---|---|
Funktion | Hilfsschalter/Fehlersignalschalter |
Breite in Teilungseinheiten | 0.5 |
Anzahl der Kontakte als Schließer | 1 |
Anzahl der Kontakte als Öffner | 1 |
Anzahl der Kontakte als Wechsler | 1 |
Anzahl der Fehlersignalschalter | 1 |
Bemessungsschaltstrom | 6 A |
---|---|
Bemessungsspannung | 230 V |
Spannungsart | AC/DC |
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion | Nein |
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt) | 4 |
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit | 63 A |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION