Innen-/Außenwinkel 25x16 Weiss
Wandkanal
Legrand
Innen-/Außenwinkel 25x16 Weiss
Best.-Nr. 030241
EAN.
3245060302412
Rabattgruppe : 00
6,19 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Haubenformteil |
---|---|
Winkel | 60-120 ° |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | sonstige |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Befestigungsart | aufrastbar |
Farbe | weiß |
---|---|
RAL-Nummer | 9003 |
Schutzart (IP) | Sonstige |
Mit Schutzfolie | Nein |
Schlagfestigkeit | Sonstige |
Einsatztemperatur | 15-60 °C |
Breite | 25 mm |
Höhe | 16 mm |
Lagertemperatur | -5-60 °C |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION