Innentür 800 x 600 mm(HxB), für direkte Montage in Marina Schränken
Wand-/Standschränke
Legrand
Innentür 800 x 600 mm(HxB), für direkte Montage in Marina Schränken
Best.-Nr. 036363
EAN.
3245060363635
Rabattgruppe : 06
326,05 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Innentür |
---|---|
Ausführung als Sichttür | Nein |
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung | Nein |
Breite | 600 mm |
Höhe | 800 mm |
Tiefe | 36 mm |
EMV-Ausführung | Nein |
---|---|
Werkstoff | Kunststoff |
Ausführung der Oberfläche | unbehandelt |
Farbe | grau |
Schutzart (IP) | IP20 |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION