Direkt zum Inhalt
Logo print

Mosaic 2x Schutzkontakt-Steckdose 45°, vorverdrahtet, erhöhter Berührungsschutz Farbe: Schwarz

Mosaic Legrand

Mosaic 2x Schutzkontakt-Steckdose 45°, vorverdrahtet, erhöhter Berührungsschutz Farbe: Schwarz

Best.-Nr. 079372L EAN. 3414971638075
Rabattgruppe : 29
29,65 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Schutzkontakt Sonstige
Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 2
Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 0
Mit Signallampe Nein
Anzahl der USB-A Ports 0
Anzahl der USB-C Ports 0
Anzahl der Einheiten 2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 4
Anzahl der Steckdosen schaltbar 0
Anzahl der Phasen 2
Aufdruck/Kennzeichnung ohne
Anschlussart Steckklemme
Mit Klappdeckel Nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein
Farbe schwarz
Metallicfarbe Nein
Transparent Nein
Abschließbar Nein
Auswurfmechanismus Nein
Isolierter Einbau Nein
Mit Funktionsbeleuchtung Nein
Mit Orientierungslicht Nein
Überspannungsschutz Nein
Fehlerstromschutz Nein
Mit Feinsicherung Nein
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Montageart Unterputz
Befestigungsart Rastbefestigung
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Oberflächenschutz lackiert
Ausführung der Oberfläche Matt
Antibakterielle Behandlung Nein
Mit Durchschleiffunktion Nein
Mit Ein-/Ausschalter Nein
Farbe des Schaltelements Schwarz
Verdrehter Zentraleinsatz Ja
Nennstrom 16 A
Nennspannung 250 V
Frequenz 50-60 Hz
Geeignet für Schutzart (IP) IP40
Schlagfestigkeit IK07
Gerätebreite 90 mm
Gerätehöhe 45 mm
Gerätetiefe 40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Mit WLAN-Repeater Nein
Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher Nein
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE) Nein
Einsatztemperatur -5-35 °C
Lagertemperatur -10-70 °C
Spannungsart AC
Stromzufuhr Nein
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Ja
Vorverdrahtet Ja
Kapazität der Klemme 2.5-2.5 mm²
Kabelart für Verbindungen Flexibel oder starr
Aderquerschnitt 2.5-2.5 mm²
Kabelführung Sonstige
Abdeckung Zentralplatte
Verbundenes Objekt Nein

Dokumentation

3 Dokumente
Konformitätserklärung
AENOR-030/002523 (0.32 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40022733 (0.39 Mo)
Konformitätserklärung