Direkt zum Inhalt
Logo print
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar

MyHome Hotel-Card-System 2-m

Elektronik Bticino

MyHome Hotel-Card-System 2-m

Best.-Nr. H4649 EAN. 8005543441718
Preis auf Anfrage
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Bussystem KNX Nein
Bussystem KNX-Funk Nein
Bussystem Funkbus Nein
Bussystem LON Nein
Bussystem Powernet Nein
Andere Bussysteme sonstige
Montageart Unterputz
Mit Diebstahl-/Demontageschutz Nein
Mit Busankopplung Ja
Anzahl der Betätigungspunkte 1
Anzahl der Tasten 1
Mit LED-Anzeige Ja
Mit Beschriftungsfeld Nein
Mit Display Nein
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Oberflächenschutz unbehandelt
Farbe sonstige
Transparent Nein
Mit Raumthermostat Nein
Mit Infrarot-Sensor Nein
Schutzart (IP) Sonstige
Verbundenes Objekt Nein
Art der Steuerung SCS

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
MM00496-b-EN.pdf pdf (0.99 Mo)