Direkt zum Inhalt
Logo print
Neu title
title
title
title

Plexo New Feuchtraum-Aufputz Serienschalter 10 AX, Steckklemmen (SL), IP 55, IK 08, in der Farbe: Grau

Plexo New Legrand

Plexo New Feuchtraum-Aufputz Serienschalter 10 AX, Steckklemmen (SL), IP 55, IK 08, in der Farbe: Grau

Best.-Nr. 069714L EAN. 3414971881860
Rabattgruppe : 20
38,70 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Schaltungsart sonstige
Zusammenstellung Basiselement mit Komplettgehäuse
Tastschalter Nein
Anzahl der Betätigungswippen 2
Montageart Aufputz
Befestigungsart Schraubbefestigung
Mit Montageplatte Nein
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche Matt
Farbe grau
RAL-Nummer (ähnlich) 7046
Farbe des Schaltelements Grau
Textfeld/Beschriftungsfläche nein
Geeignet für Schutzart (IP) IP55
Schlagfestigkeit IK08
Nennspannung 250 V
Bemessungsstrom 10 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen 10 AX
Rückmeldekontakt Nein
Anschlussart Steckklemme
Heizungsschalter Nein
Waschmaschinenschalter Nein
Gerätebreite 82 mm
Gerätehöhe 85 mm
Gerätetiefe 61 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Einsatztemperatur -10-40 °C
Lagertemperatur -25-60 °C
Spannungsart AC
Frequenz 50-60 Hz
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Ja
Kapazität der Klemme 1.5-2.5 mm²
Kabelart für Verbindungen Flexibel oder starr
Aderquerschnitt 1.5-2.5 mm²
Rohrdurchmesser für wandmontiertes Produkt 16-25 mm

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F03415EN-00.pdf pdf (0.94 Mo)