Direkt zum Inhalt
Logo print

Practibox S Aufputzverteiler, mit Kunstofftür, weiss, 2x 12 Module

Practibox S Legrand

Practibox S Aufputzverteiler, mit Kunstofftür, weiss, 2x 12 Module

Best.-Nr. 135202 EAN. 3414971197909
Rabattgruppe : 44
31,10 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Montageart Aufputz
Anzahl der Reihen 2
Breite in Teilungseinheiten 12
Art der Abdeckung Deckel
Ausführung Deckel mit Ausschnitt
Transparenter Deckel/Tür Nein
Mit Schloss Nein
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Einbautiefe 0 mm
Innentiefe 76 mm
DIN-Schiene Ja
Mit Montageplatte Nein
Anbaumöglichkeit Ja
EMV-Ausführung Nein
Farbe weiß
RAL-Nummer 9003
Schutzart (IP) IP40
Höhe 386 mm
Breite 328 mm
Tiefe 108 mm
Kapazität des Schaltschranks (Anzahl Module) 24
Schlagfestigkeit IK07
Einsatztemperatur -10-40 °C
Lagertemperatur -20-70 °C
Halogenfrei Ja
Mit einem Regenschutzschirm ausgestattet Nein

Dokumentation

3 Dokumente
Technisches Datenblatt
F02631EN-02.pdf pdf (1.1 Mo)
Technisches Datenblatt
F03444DE-00.pdf pdf (0.7 Mo)
Technisches Datenblatt
F02631DE-02.pdf pdf (0.7 Mo)
2 Dokumente
AutoCAD 3D
135202.dwg dwg (1.59 Mo)
5 Dokumente
Konformitätserklärung
EPD-Erklärung
LGRP-00900-V01.01-EN.pdf pdf (0.63 Mo)
EPD-Erklärung
LGRP-00674-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung