Reiheneinbau-Spannungsversorgung für MyHOME-Bussystem; 1,2A; 6 Teilungseinheiten
MyHOME
Bticino
Reiheneinbau-Spannungsversorgung für MyHOME-Bussystem; 1,2A; 6 Teilungseinheiten
Best.-Nr. E56
EAN.
8005543693629
Rabattgruppe : 56
151,25 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Bussystem KNX | Nein |
---|---|
Bussystem KNX-Funk | Nein |
Bussystem Funkbus | Nein |
Bussystem LON | Nein |
Bussystem Powernet | Nein |
Andere Bussysteme | sonstige |
Montageart | REG |
Breite in Teilungseinheiten | 6 |
Mit LED-Anzeige | Nein |
Max. Ausgangsstrom | 1200 mA |
Sekundärspannung | 27 V |
Breite | 105 mm |
Höhe | 90 mm |
Tiefe | 65 mm |
Schlagfestigkeit | Nicht anwendbar |
---|---|
Schutzart (IP) | IP20 |
Einsatztemperatur | -10-55 °C |
Lagertemperatur | -25-70 °C |
Spannungsart | AC/DC |
Nennspannung | 110-240 V |
Frequenz | 50-60 Hz |
Nulleiter verplichtend | Nein |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Farbe | grau |
Halogenfrei | Ja |
Anschlussart | Schraubklemme |
Verbundenes Objekt | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION