Direkt zum Inhalt
Logo print

Smarte Alarmanlage von Netatmo: Smarte Innenkamera, Smarte Innen-Alarmsirene, Smarte Tür- und Fenstersensoren

Sicherheitslösung NETATMO

Smarte Alarmanlage von Netatmo: Smarte Innenkamera, Smarte Innen-Alarmsirene, Smarte Tür- und Fenstersensoren

Best.-Nr. NBU-AS-PRO EAN. 3700730503471
Rabattgruppe : C1
334,99 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung Standard (fest)
Montageart Sonstige
Einsatzgebiet innen
Protokoll TCP/IP
Power over Ethernet (PoE) ohne
Bildsystem sonstige
Eigenschaft Bildsystem Farbe
Farbe sonstige
Drahtlos Ja
Ausführung der Schnittstelle WLAN
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) 4
Speicherkapazität 8 GB
Mit Objektiv Ja
Mit IR-Lampe Ja
Max. Infrarot-Reichweite 8 m
Schlagfestigkeit Sonstige
Mit Videobewegungsmelder Ja
Schutzart (IP) Sonstige
Horizontaler Blickwinkel 120-120 °
Vertikaler Blickwinkel 70-70 °
Leistungsaufnahme 5 W
Versorgungsspannung 5-5 V
Spannungsart DC
Durchmesser 45 mm
Höhe 165 mm
Einsatztemperatur 0-50 °C
Lagertemperatur -20-80 °C
Nennstrom 0-2 A
Frequenz 50-60 Hz
Standby Verbrauch 200 mA
Halogenfrei Ja
Kabelart für Verbindungen Flexibel
Mit einem Regenschutzschirm ausgestattet Nein
Mit Signallampe Ja
Enthält Batterie oder Akku Ja
Kameratype Nachtsicht
Video recorder angle 130 °
Max. Distanz zwischen interne und externe Einheit 100 m
Verbundenes Objekt Ja
Art der Steuerung RF
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen Apple Store , Google Play Store
Lenkmethode Smartphone Apps
Programmierbar Nein
Mit Sprachbefehl Ja
Über die Internet-Box vernetzbar Nein
Kompatible Sprachassistenten Google Assistant , Apple Siri , Amazon Alexa
Anwendungsname Home + Security
Produktnutzungsfunktion Alarmsystem

Dokumentation

3 Dokumente
Bedienungsanleitung
QSG2-NIS-V1-WEB.pdf pdf (1.62 Mo)
Bedienungsanleitung
QSG2-DTG-V1-WEB.pdf pdf (0.77 Mo)
Bedienungsanleitung
QSG2-NSC-V1-WEB.pdf pdf (0.39 Mo)