Direkt zum Inhalt
Logo print
Neu title
title
title

Smarter Raumluftsensor für eine gesündere Umgebung. Misst Luftqualität, Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Lärmpegel.

Raumluftüberwachung NETATMO

Smarter Raumluftsensor für eine gesündere Umgebung. Misst Luftqualität, Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Lärmpegel.

Best.-Nr. NHC-PRO-EC EAN. 3700730501842
Rabattgruppe : C1
159,99 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Anzeige ohne
Mehrfachanzeige Nein
Messbereich 0-50 °C
Thermoelement Typ B Nein
Thermoelement Typ E Nein
Thermoelement Typ J Nein
Thermoelement Typ K Nein
Thermoelement Typ N Nein
Thermoelement Typ R Nein
Thermoelement Typ S Nein
Thermoelement Typ T Nein
Thermoelement RTD Ja
Messung der Differenztemperatur Nein
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit Ja
Messung von Materialfeuchtigkeit Nein
Messwertspeicher Ja
Schnittstelle Ja
Separater Fühler Nein
Infrarot-Messung Nein
Breite 45 mm
Höhe 155 mm
Tiefe 45 mm
Schlagfestigkeit Nicht anwendbar
Schutzart (IP) Nicht anwendbar
Einsatztemperatur 0-50 °C
Lagertemperatur 0-50 °C
Spannungsart DC
Nennspannung 5-5 V
Nennstrom 0.35-0.55 A
Standby Verbrauch 350 mA
Farbe rosa
Halogenfrei Ja
Montageart Sonstige
Enthält Batterie oder Akku Nein
Adressierbar Nein
Verbundenes Objekt Ja
Art der Steuerung Wifi network
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen Apple Store , Google Play Store
Lenkmethode Smartphone Apps
Programmierbar Ja
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls Ja
Mit Sprachbefehl Nein
Über die Internet-Box vernetzbar Ja
Anwendungsname Healthy Home Coach
Produktnutzungsfunktion Wärmekomfortverwaltung

Dokumentation

1 Dokument
Bedienungsanleitung