Smarter Raumluftsensor für eine gesündere Umgebung. Misst Luftqualität, Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Lärmpegel.
Raumluftüberwachung
NETATMO
Smarter Raumluftsensor für eine gesündere Umgebung. Misst Luftqualität, Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Lärmpegel.
Best.-Nr. NHC-PRO-EC
EAN.
3700730501842
Rabattgruppe : C1
159,99 €
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
Anzeige | ohne |
---|---|
Mehrfachanzeige | Nein |
Messbereich | 0-50 °C |
Thermoelement Typ B | Nein |
Thermoelement Typ E | Nein |
Thermoelement Typ J | Nein |
Thermoelement Typ K | Nein |
Thermoelement Typ N | Nein |
Thermoelement Typ R | Nein |
Thermoelement Typ S | Nein |
Thermoelement Typ T | Nein |
Thermoelement RTD | Ja |
Messung der Differenztemperatur | Nein |
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit | Ja |
Messung von Materialfeuchtigkeit | Nein |
Messwertspeicher | Ja |
Schnittstelle | Ja |
Separater Fühler | Nein |
Infrarot-Messung | Nein |
Breite | 45 mm |
Höhe | 155 mm |
Tiefe | 45 mm |
Schlagfestigkeit | Nicht anwendbar |
Schutzart (IP) | Nicht anwendbar |
---|---|
Einsatztemperatur | 0-50 °C |
Lagertemperatur | 0-50 °C |
Spannungsart | DC |
Nennspannung | 5-5 V |
Nennstrom | 0.35-0.55 A |
Standby Verbrauch | 350 mA |
Farbe | rosa |
Halogenfrei | Ja |
Montageart | Sonstige |
Enthält Batterie oder Akku | Nein |
Adressierbar | Nein |
Verbundenes Objekt | Ja |
Art der Steuerung | Wifi network |
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen | Apple Store , Google Play Store |
Lenkmethode | Smartphone Apps |
Mit Sprachbefehl | Nein |
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls | Ja |
Über die Internet-Box vernetzbar | Ja |
Programmierbar | Ja |
Anwendungsname | Healthy Home Coach |
Produktnutzungsfunktion | Wärmekomfortverwaltung |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION