Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Stiel U50 600 6kN 210Nm Sendzimirverzinkt
Stiele und Konsolen
Legrand
Stiel U50 600 6kN 210Nm Sendzimirverzinkt
Best.-Nr. 348096
EAN.
3414970681126
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Nachfolge Produkt
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Legrand
Stiele und Konsolen
Best.-Nr.348366
Stiel U55 600 7kN 270Nm, Tauchfeuerverzinkt
46,70 €
/
Stück
exkl. MwSt.
Technische Merkmale
Länge | 600 mm |
---|---|
Profilbreite | 56 mm |
Profilhöhe | 38.5 mm |
Ausführung | U-Profil |
Tragfähigkeit | 7 kN |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
---|---|
Werkstoff | Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | bandverzinkt |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION