Trennsteg-Schutzkappe Epdcot50
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Trennsteg-Schutzkappe Epdcot50
Best.-Nr. CM559635
EAN.
3599075596350
Rabattgruppe : 61
16,05 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Geeignet für | L-Profil |
---|---|
Ausführung | Endkappe |
Länge | 48 mm |
Breite | 29 mm |
---|---|
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | sonstige |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION