Direkt zum Inhalt
Logo print

TX3 Fehlerstromschutzschalter 16A, 2-polig, 10mA, Typ A, 230VAC, 2TE

FI und FI/LS Schalter Legrand

TX3 Fehlerstromschutzschalter 16A, 2-polig, 10mA, Typ A, 230VAC, 2TE

Best.-Nr. 411552 EAN. 3414970352705
Rabattgruppe : 45
151,45 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Polzahl 2
Bemessungsspannung 230 V
Bemessungsstrom 16 A
Bemessungsfehlerstrom 0.01 A
Bemessungsisolationsspannung Ui 250 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4 kV
Montageart DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ A
Selektiver-Typ Nein
Kurzzeitverzögerter Typ Nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw) 10 kA
Stoßstromfestigkeit 0.25 kA
Spannungsart AC
Mit Verriegelungsvorrichtung Ja
Frequenz 50 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich Ja
Schutzart (IP) IP20
Breite in Teilungseinheiten 2
Einbautiefe 44 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs -25-60 °C
Verschmutzungsgrad 2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0.75-35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0.75-50 mm²
RAL-Nummer (ähnlich) 7035
Explosionsgeschützt Nein
Breite 35.6 mm
Höhe 88.9 mm
Tiefe 77.8 mm
Schlagfestigkeit IK04
Lagertemperatur -40-70 °C
Nennspannung 110-250 V
Stromversorgungsrichtung Von oben oder unten
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Nein
Stress-Test Konform (1000V) Ja
Farbe grau
Halogenfrei Ja
Anschlussart Schraubklemme
Verbindungsart Phasenschiene und Kabel
Textfeld/Beschriftungsfläche Ja

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F01575EN-03.pdf pdf (0.78 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
411910.dwg dwg (0.15 Mo)
3 Dokumente
EPD-Erklärung
LGRP-00366-V02.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
VDE-40041196 (0.4 Mo)