Vernetzter Schalter/Dimmer 150 W mit Neutralleiteranschluss (3-Leiter) für Valena Allure with Netatmo; Farbe: Schwarz
Valena Allure
Legrand
Vernetzter Schalter/Dimmer 150 W mit Neutralleiteranschluss (3-Leiter) für Valena Allure with Netatmo; Farbe: Schwarz
Best.-Nr. 752866
EAN.
3414971955868
Rabattgruppe : 19
74,80 €
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
Zusammenstellung | Basiselement mit voller Abdeckplatte |
---|---|
Ausführung | Tronic |
Lastart | universal und LED Retrofit |
Nebenstelleneingang | Ja |
Lichtwertspeicher | Ja |
Verwendbar mit Taste | Ja |
Verwendbar mit Bewegungsmelder | Ja |
Verwendbar mit Präsenzmelder | Nein |
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer | Ja |
Verwendbar mit Funktaste | Ja |
Verwendbar mit IR-Taste | Nein |
Montageart | Unterputz |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Oberflächenschutz | lackiert |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | schwarz |
Transparent | Nein |
Nennspannung | 230 V |
Frequenz | 50-60 Hz |
Bemessungsstrom | 0.7 A |
Schaltleistung | 0-150 W |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
Min. Tiefe der Gerätedose | 40 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Ja |
Kompatibel mit Google Assistant | Ja |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Ja |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Breite | 90 mm |
Höhe | 90 mm |
---|---|
Tiefe | 48 mm |
Einbautiefe | 35 mm |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Schutzart (IP) | IP41 |
Einsatztemperatur | 5-45 °C |
Lagertemperatur | 0-45 °C |
Standby Verbrauch | 3.7 mA |
Nulleiter verplichtend | Ja |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Stress-Test Konform (1000V) | Nein |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Anschlussart | Schraubklemme |
Anzahl Klemmen | 4 |
Kapazität der Klemme | 0.75-2.5 mm² |
Aderquerschnitt | 0.75-2.5 mm² |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Enthält Batterie oder Akku | Nein |
Verbundenes Objekt | Ja |
Art der Steuerung | Zigbee |
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen | Apple Store , Google Play Store |
Lenkmethode | Smartphone Apps |
Programmierbar | Ja |
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls | Ja |
Mit Sprachbefehl | Ja |
Kompatible Sprachassistenten | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Anwendungsname | Home + Control |
Produktnutzungsfunktion | Beleuchtungsverwaltung |
Über die Internet-Box vernetzbar | Ja |
Dokumentation
4 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
2 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-DE 2-031067
(0.66 Mo)
Konformitätserklärung
Decl. UE RED-A 3953 B
(0.09 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION