Direkt zum Inhalt
Logo print
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar

DX3 Fehlerstromschutzschalter 40A, 2-polig, 30mA, Typ B, 230VAC, N-links, 4TE

FI und FI/LS Schalter Legrand

DX3 Fehlerstromschutzschalter 40A, 2-polig, 30mA, Typ B, 230VAC, N-links, 4TE

Best.-Nr. 411842 EAN. 3245064118422
Preis auf Anfrage
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Nachfolge Produkt
title
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Polzahl 2
Bemessungsspannung 230 V
Bemessungsstrom 40 A
Bemessungsfehlerstrom 0.03 A
Bemessungsisolationsspannung Ui 250 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4 kV
Montageart DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ B
Selektiver-Typ Nein
Kurzzeitverzögerter Typ Nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw) 10 kA
Stoßstromfestigkeit 5 kA
Spannungsart AC
Mit Verriegelungsvorrichtung Ja
Frequenz 50 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich Ja
Schutzart (IP) IP20
Breite in Teilungseinheiten 4
Einbautiefe 44 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs -25-60 °C
Verschmutzungsgrad 2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0.75-35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0.75-50 mm²
RAL-Nummer (ähnlich) 7035
Explosionsgeschützt Nein
Breite 72 mm
Höhe 85 mm
Tiefe 75 mm
Schlagfestigkeit IK04
Lagertemperatur -40-70 °C
Stromversorgungsrichtung Von oben oder unten
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Nein
Stress-Test Konform (1000V) Ja
Farbe grau
Halogenfrei Ja
Anschlussart Schraubklemme
Verbindungsart Phasenschiene und Kabel
Textfeld/Beschriftungsfläche Ja

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Datenblatt
F01463EN-06.pdf pdf (0.55 Mo)
Bedienungsanleitung
LE05267AA.pdf pdf (1.61 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
411842.dwg dwg (0.13 Mo)
1 Dokument
Konformitätserklärung
VDE-40035342 (0.31 Mo)

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details