-
Ausführung des Seitenholms
-
Kabelleiterbreite
-
Kabelleiterbreite
-
Kabelleiterbreite
-
Kabelleiterbreite
-
Kabelleiterbreite
-
Oberteilbreite
-
Oberteilbreite
-
Oberteilbreite
-
Oberteilbreite
-
Oberteilbreite
-
Trennwandhöhe
-
Gelenkverbinder horizontal
-
Gelenkverbinder horizontal
-
Schlüsselweite
-
Plattenhöhe
-
Plattenhöhe
-
Werkstoff
-
Ausführung der Sprosse
-
Gelenkverbinder vertikal
-
Gelenkverbinder vertikal
-
Werkstoff
-
Geeignet für
-
Ausführung der Sprosse
-
Werkstoff
-
Plattenbreite
-
Plattenbreite
-
Werkstoffgüte
-
Geeignet für Kabeltragsystembreite
-
Verbindungsart
-
Verbindungsart
-
Schraubsystem
-
Befestigungslochung
-
Winkel
-
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe
-
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe
-
Höhe des Seitenholms
-
Geeignet für Gitterrinne
-
Innenradius
-
Scharnierend
-
Ausführung symmetrisch
-
Länge
-
Innenradius
-
Länge
-
Länge
-
Länge
-
Länge
-
Länge
-
Länge
-
Länge
-
Länge
-
Länge
-
Innenradius
-
Oberflächenschutz
-
Geeignet für Kabelleiter
-
Ausführung
-
Ausführung
-
Materialstärke
-
Oberflächenschutz
-
Oberflächenschutz
-
Ausführung
-
Ausführung
-
Ausführung
-
Materialstärke
-
Mit Feder
-
Ausführung
-
Ausführung
-
Geeignet für Funktionserhalt
-
Geeignet für Kabelrinne
-
Kabelleiterhöhe
-
Geeignet für Gitterrinnendraht
-
Gewindeart
-
Befestigungsart
-
Befestigungsart
-
Gewindemaß (metrisch)
-
Befestigungsart
-
Gewindemaß (metrisch)
-
Rostfreier Stahl, gebeizt
-
Gewindemaß (imperial)
-
Rostfreier Stahl, gebeizt
-
Kopfform
-
Breite
-
Höhe
-
Tiefe
-
Einsatztemperatur
-
Einsatztemperatur
-
Lagertemperatur
-
Lagertemperatur
-
Farbe
-
Farbe
-
Halogenfrei
Außenbogen B400H60 SVZ
exkl. MwSt.
Außenbogen B500H60 SVZ
exkl. MwSt.
Außenbogen B600H60 SVZ
exkl. MwSt.
Steige/Fallstück B200H60 SVZ
exkl. MwSt.
Steige/Fallstück B300H60 SVZ
exkl. MwSt.
Steige/Fallstück B400H60 SVZ
exkl. MwSt.
Steige/Fallstück B500H60 SVZ
exkl. MwSt.
Steige/Fallstück B600H60 SVZ
exkl. MwSt.
AUSSENBOGEN 200/100
exkl. MwSt.
AUSSENBOGEN 300/100
exkl. MwSt.
AUSSENBOGEN 400/100
exkl. MwSt.
AUSSENBOGEN 500/100
exkl. MwSt.
AUSSENBOGEN 600/100
exkl. MwSt.
T-Stück B200H60 SVZ
exkl. MwSt.
T-Stück B300H60 SVZ
exkl. MwSt.
T-Stück B400H60 SVZ
exkl. MwSt.
T-Stück B500H60 SVZ
exkl. MwSt.
T-Stück B600H60 SVZ
exkl. MwSt.
MONTAGEPLATTE HORIZ.
exkl. MwSt.
Flachrundschraube M8 x 50 DIN603, VZ
exkl. MwSt.
Universal-Anbaustück H60 SVZ
exkl. MwSt.
Trennprofil H30 L3000mm SVZ
exkl. MwSt.
KLEMMSTÜCK 60-150H
exkl. MwSt.
Innenbogen B200H60 SVZ
exkl. MwSt.