-
Bauform
-
Trafo integriert
-
Ausführung Deckel
-
Montagerichtung
-
Mit integriertem Vorwiderstand
-
Montagerichtung
-
Anzahl der Einführungen
-
Anzahl der Einführungen
-
Mit Nagel
-
Werkstoff
-
Werkstoff
-
Bauform der Linse
-
Mit Leuchtmittel
-
Montageart der Moduleinsätze
-
Werkstoffgüte
-
Werkstoffgüte
-
Mit integrierter Diode
-
Spannungsart zur Betätigung
-
Bestückung
-
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise)
-
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise)
-
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise)
-
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise)
-
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise)
-
Max. Leiterquerschnitt
-
Form
-
Form
-
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise)
-
Breite der Öffnung
-
Breite der Öffnung
-
Breite der Öffnung
-
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise)
-
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise)
-
Höhe der Öffnung
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz
-
Ausführung
-
Oberflächenschutz
-
Oberflächenschutz
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz
-
Ausführung
-
Ausführung
-
Montageart
-
Montageart
-
Für Rohrdurchmesser
-
Montageart
-
Für Kabeldurchmesser
-
Für Kabeldurchmesser
-
Montageart
-
Mit Schrauben
-
Geeignet für Unterflurkanaldose
-
Einführung von hinten
-
Fassung
-
Mit Schrauben
-
Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm
-
Geeignet für Geräteeinbaukanal
-
Leuchtmittel
-
Farbe des Leuchtmittels
-
Befestigungsart
-
Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm
-
Für Anzahl Geräteeinsätze
-
Für Anzahl Geräteeinsätze
-
Unterputzmontage
-
Mit Einbaudose
-
Anschlussart Hilfsstromkreis
-
Funktionserhalt
-
Deckelbefestigung
-
Rohrarretierung
-
Plombierbar
-
Mit Abschirmung
-
Luftdicht
-
Polzahl der Klemme
-
Klemme lagefixiert
-
Leuchtenhakenbefestigung
-
Stutzen
-
Breite
-
Breite
-
Breite
-
Breite
-
Breite
-
Breite
-
Breite
-
Breite
-
Breite
-
Höhe
-
Höhe
-
Höhe
-
Höhe
-
Tiefe
-
Tiefe
-
Tiefe
-
Schlagfestigkeit
-
Schutzart (IP)
-
Schutzart (IP)
-
Schutzart (IP)
-
Einsatztemperatur
-
Einsatztemperatur
-
Lagertemperatur
-
Stress-Test Konform (1000V)
-
Farbe
-
Farbe
-
Halogenfrei
Mosaic Tragring 1-modulig
exkl. MwSt.
Mosaic Tragring 4,5 oder 2X2-modulig
exkl. MwSt.
Tragring Steckdose 6, 8 oder 3x2 modulig. Entfernbare Mittelstege.
exkl. MwSt.
Mosaic Tragring 10 oder 4X2-modulig
exkl. MwSt.
Mosaic Tragring 3-modulig
exkl. MwSt.
Tragring aus kunststoffüberzogenem Metall, 2- Moduliere Ausführung
exkl. MwSt.
Mosaic Tragring 2X5 oder 2X2X2-modulig
exkl. MwSt.
Mosaic Tragring 2X6 2X8 oder 2X3X2 modulig
exkl. MwSt.
Mosaic Tragring 2X10-modulig
exkl. MwSt.
Mosaic Tragring Spreiz. 37mm 2-modulig
exkl. MwSt.
Mosaic Tragring Panel 1-modulig Farbe: Ultraweiß
exkl. MwSt.
Tragringe für Sonderanwendungen, 1-Modulig, Farbe: weiß
exkl. MwSt.
Mosaic Tragring Panel 2X1-modulig Farbe: Ultraweiß
exkl. MwSt.
Mosaic Tragring Panel 1-modulig Farbe: Aluminium
exkl. MwSt.
Mosaic EASYLED für Tragring 2M 0,04W
exkl. MwSt.
MosaicEASYLED für Tragring Kontroll-LED 2M 1,4W
exkl. MwSt.
Mosaic Ausgleichselement für 4-modulig
exkl. MwSt.
Mosaic Ausgleichselement für 6-modulig
exkl. MwSt.
Mosaic Ausgleichselement für 10-modulig
exkl. MwSt.
Mosaic Einbaugehäuse 1-modulig
exkl. MwSt.
Mosaic Einbaugehäuse 2-modulig
exkl. MwSt.