-
Innendurchmesser
-
Schlüsselweite
-
Werkstoff
-
Werkstoff
-
Werkstoffgüte
-
Lochform
-
Werkstoffgüte
-
Oberflächenschutz
-
Oberflächenschutz
-
Mit Mutter
-
Außendurchmesser
-
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch)
-
Facettenförmig
-
Gehärtet
-
Länge bis Unterkante Kopf
-
Gewindeart
-
Gewindemaß (metrisch)
-
Gewindemaß (metrisch)
-
Stärke
-
Gewindemaß (imperial)
-
Höhe
-
Halogenfrei
Befestigungssatz M10x20, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.
SLB KL Tauchfeuerverzinkt 3m H30 B100
exkl. MwSt.
KL Tauchfeuerverzinkt B150 H30 L=3M
exkl. MwSt.
SLB KL Tauchfeuerverzinkt 3m H30 B200
exkl. MwSt.
KL Tauchfeuerverzinkt B300 H30 L=3M
exkl. MwSt.
KL Tauchfeuerverzinkt B400 H30 L=3M
exkl. MwSt.
SCHIFFSKL.Tauchfeuerverzinkt L3000 B500 H30
exkl. MwSt.
T-STUECK Tauchfeuerverzinkt B75 H30
exkl. MwSt.
T-STUECK Tauchfeuerverzinkt B100
exkl. MwSt.
T-STUECK Tauchfeuerverzinkt B200 H30
exkl. MwSt.
T-STUECK Tauchfeuerverzinkt B300 H30
exkl. MwSt.
T-STUECK Tauchfeuerverzinkt B400 H30
exkl. MwSt.
UNIV.VERB. Tauchfeuerverzinkt B120 H30
exkl. MwSt.
GELENKSTUECK Tauchfeuerverzinkt B120 H30
exkl. MwSt.
Verbinder Schiffsleiter V4A
exkl. MwSt.
Gelenkkupplung Schiffsleiter. V4A
exkl. MwSt.
SLB TRENNSTEG Tauchfeuerverzinkt H20 L=3M
exkl. MwSt.
SLB KONSKLEMST. Tauchfeuerverzinkt M6
exkl. MwSt.
Konsolen Klemmstück Tauchfeuerverzinkt Loch
exkl. MwSt.
GEWINDEBUEGEL Tauchfeuerverzinkt M8 KOMPLETT
exkl. MwSt.
Befestigungsbügel SLBM6 V4A
exkl. MwSt.
Befestigungsbügel Schiffsleiter. V4A
exkl. MwSt.
BOGEN Tauchfeuerverzinkt B75 H30 SCHIFFSL
exkl. MwSt.
BOGEN Tauchfeuerverzinkt B100 H30 SCHIFFSL
exkl. MwSt.