-
Spannungsart der Versorgungsspannung
-
Betätigungsart
-
Betätigungsart
-
Funktion
-
Funktion
-
Funktion
-
Funktion
-
Funktion
-
Funktion
-
Bemessungsspannung
-
Anzahl der Kontakte als Schließer
-
1. Zeitbereich Einheit
-
Anzahl der Kontakte als Öffner
-
1. Zeitbereich
-
Breite in Teilungseinheiten
-
Steuerspannung 1
-
Montageart
-
Steuerspannungsart 1
-
Frequenz der Steuerspannung 1
-
Anzahl der Umschalter
-
Versorgungsspannung
-
Nennschaltstrom bei 250 V AC
-
Einbauhöhe
Rex 900 TLZ 230V f.Austausch in bestehenden bzw. nicht zulässig in neuen Anlagen
exkl. MwSt.
UP-Zeitrelais DuftyRex, 3 - 6 - 12 Min.,elektron.,230VAC, max200VA, 48x45,5x14mm
exkl. MwSt.
Zeitrelais, ansprechverzögertes Relais (analog), Anschlusssp. 12… 230 VAC/DC,1TE
exkl. MwSt.
Zeitrelais, rückfallverzögertes Relais (analog), Anschlusssp. 12… 230VAC/DC,1TE
exkl. MwSt.
Zeitrelais, taktgebendes Relais (analog), Anschlussspannung 12… 230 VAC/DC,1TE
exkl. MwSt.
Zeitrelais, impulsformendes Relais (analog), Anschlussspannung 12… 230VAC/DC,1TE
exkl. MwSt.
Zeitrelais, Multifunktionsrelais (analog), Anschlussspannung 12… 230 VAC/DC,1TE
exkl. MwSt.
Zeitrelais, einschaltwischendes Relais (analog), Anschlusssp.12… 230 VAC/DC,1TE
exkl. MwSt.