Altis Käfigmutter M6 für Montage auf Vierkantlöchern 8,3 x 8,3 mm
exkl. MwSt.
Farbpinsel Ral7035
exkl. MwSt.
Sprühdose, Lichtgrau RAL 7035, Inhalt: 150 ml, geeignet als Ausbesserungslack
exkl. MwSt.
Käfigmutter für Schrauben M4
exkl. MwSt.
Käfigmutter für Schrauben M5
exkl. MwSt.
Masseband 30 mm², Länge: 20 cm, Zubehör für Schaltschränke Atlantic
exkl. MwSt.
Masseband 6 mm², Länge: 16 cm, Atlantic Schaltschrank Zubehör
exkl. MwSt.
Viking3 Schienenträger 45°
exkl. MwSt.
Schutzkappe für 4,8 mm Schraube
exkl. MwSt.
Fixocab Universaladapter für G-Profilschiene EN 60715, für Schrauben M4
exkl. MwSt.
Hutschienenadapter mit Bohrung für Schrauben 4 mm (M4)
exkl. MwSt.
Hutschienenadapter mit Bohrung für Schrauben 6 mm (M6)
exkl. MwSt.
Adapter für Hutprofilschiene EN 60715, L= 10mm mit Langloch, für Schrauben M4 mm
exkl. MwSt.
Klemmenbügel für Hutprofilschiene, Breite 17,5mm, mit Schrauben M3,5 x 13mm.
exkl. MwSt.
Kabelbinder Befestigungsanker für Bleche mit Stärke 0,5 bis 1 mm,erford.D=7 mm
exkl. MwSt.
Plantasche Sel.Kleb 230X130X18
exkl. MwSt.
Masseband 6 mm², Zubehör für Schaltschränke Atlantic
exkl. MwSt.
Masseband 16 mm², Zubehör für Schaltschränke Atlantic
exkl. MwSt.
Kunststoffniet Durchmesser 6 mm für 6,5 mm Bohrung.
exkl. MwSt.
G-Profilschiene nach EN 60715, Länge 2 m, Tiefe 15 mm
exkl. MwSt.
Hutprofilschiene nach EN 60715, Länge 2 m, Tiefe 7,5 mm
exkl. MwSt.
Hutprofilschiene nach EN 60715, Länge 2 m, Tiefe 15 mm
exkl. MwSt.
Fixomega Metallbügel für Hutprofilschiene EN 60715, für Schrauben M4
exkl. MwSt.
Schraube 4,8 mm, selbstschneidend
exkl. MwSt.