-
Ausführung des Seitenholms
-
Richtungsänderung
-
Richtungsänderung
-
Richtungsänderung
-
Richtungsänderung
-
Kabelleiterbreite
-
Kabelleiterbreite
-
Kabelleiterbreite
-
Kabelleiterbreite
-
Kabelleiterbreite
-
Kabelleiterbreite
-
Zusammenstellung
-
Trennwandhöhe
-
Oberteilbreite
-
Oberteilbreite
-
Oberteilbreite
-
Bauform
-
Anzahl der Einheiten
-
Anzahl der Einheiten
-
Oberteilbreite
-
Gelenkverbinder horizontal
-
Montagerichtung
-
Transparent
-
Leiter-Oberfläche
-
Plattenhöhe
-
Plattenhöhe
-
Werkstoff
-
Ausführung der Sprosse
-
Werkstoff
-
Gelenkverbinder vertikal
-
Gelenkverbinder vertikal
-
Werkstoff
-
Leiternennquerschnitt
-
Plattenbreite
-
Plattenbreite
-
Werkstoffgüte
-
Verbindungsart
-
Geeignet für Kabeltragsystembreite
-
Befestigung der Sprosse
-
Befestigungslochung
-
Werkstoffgüte
-
Werkstoffgüte
-
Leiter-Klasse
-
Winkel
-
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe
-
Winkel
-
Winkel
-
Kabelleiter-Abgangsbreite
-
Kabelleiter-Abgangsbreite
-
Kabelleiter-Abgangsbreite
-
Kabelleiter-Abgangsbreite
-
Kabelleiter-Abgangsbreite
-
Kabelleiter-Abgangsbreite
-
Leiter-Form
-
Geeignet für Steigeleiter
-
Scharnierend
-
Geeignet für Gitterrinne
-
Innenradius
-
Bogenausführung
-
Länge
-
Bogenausführung
-
Scharnierend
-
Bogenausführung
-
Ausführung symmetrisch
-
Länge
-
Länge
-
Länge
-
Länge
-
Länge
-
Länge
-
Länge
-
Länge
-
Länge
-
Oberflächenschutz
-
Oberflächenschutz
-
Geeignet für Kabelleiter
-
Ausführung
-
Ausführung
-
Ausführung
-
Materialstärke
-
Materialstärke
-
Oberflächenschutz
-
Ausführung
-
Ausführung
-
Ausführung
-
Ausführung
-
Oberflächenschutz
-
Leitungs-Breite ca.
-
Geeignet für Funktionserhalt
-
Geeignet für Kabelrinne
-
Kabelleiterhöhe
-
Seitenlochung
-
Seitenlochung
-
Mit Mutter
-
Leitungs-Höhe ca.
-
Sprossenmittenabstand
-
Länge bis Unterkante Kopf
-
Nutzbarer Querschnitt
-
Nutzbarer Querschnitt
-
Nutzbarer Querschnitt
-
Nutzbarer Querschnitt
-
Nutzbarer Querschnitt
-
Nutzbarer Querschnitt
-
Gewindeart
-
Nutzbarer Querschnitt
-
Befestigungsart
-
Befestigungsart
-
Befestigungsart
-
Gewindemaß (metrisch)
-
Rostfreier Stahl, gebeizt
-
Rostfreier Stahl, gebeizt
-
Mit Abdeckrahmen
-
Ausführung der Oberfläche
-
Mit Kanaleinführung
-
RAL-Nummer (ähnlich)
-
Mit Kabeleinführung
-
Mit Verschraubungseinführung
-
Schlagfest
-
Leiter-Material
-
Außendurchmesser ca.
-
Breite
-
Breite
-
Breite
-
Breite
-
Breite
-
Breite
-
Breite
-
Breite
-
Breite
-
Breite
-
Breite
-
Breite
-
Breite
-
Breite
-
Höhe
-
Schutzart (IP)
-
Farbe
-
Farbe
-
Farbe
-
Halogenfrei
-
Halogenfrei
Befestigungssatz M10x20, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.
Kabelleiter L3m B200 H125, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.
Kabelleiter L3m B450H125 V4A
exkl. MwSt.
Abd.pl.Fall.H125 TVZ B900
exkl. MwSt.
ABDECK.FALLSTCK. B900 H125 V4A
exkl. MwSt.
Abdeckplatte. KL Tauchfeuerverzinkt B200 3m
exkl. MwSt.
Abdeckplatte. KL V4A B200 3m
exkl. MwSt.
Abdeckplatte. KL Tauchfeuerverzinkt B300 3m
exkl. MwSt.
Abdeckplatte. KL V4A B300 3m
exkl. MwSt.
Abdeckplatte. KL Tauchfeuerverzinkt B600 3m
exkl. MwSt.
Abdeckplatte. KL V4A B600 3m
exkl. MwSt.
Abdeckplatte. KL Tauchfeuerverzinkt B900 3m
exkl. MwSt.
Deckel T-Stück TVZ B200
exkl. MwSt.
DECKEL T-STUECK V4A B200
exkl. MwSt.
Deckel T-Stück TVZ B300
exkl. MwSt.
DECKEL T-STUECK V4A B300
exkl. MwSt.
DECKEL T-STUECK V4A B600
exkl. MwSt.
Deckel T-Stück TVZ B900
exkl. MwSt.
Vert Abz.pl. Paar TVZ
exkl. MwSt.
Vert Abz.pl. Paar V4A
exkl. MwSt.
Verbinderset 2St.TVZ H125
exkl. MwSt.
Verbinderset 2St.H125 V4A
exkl. MwSt.
Flex.Verbinder2St.TVZH125
exkl. MwSt.
Flexibler Verbinder H125, 2Stück V4A
exkl. MwSt.